ファクトリーサプライ用品技術窓口

切り替え式ギアレンチ

通常単価(税別)
17,206円
税込単価
18,927円
通常出荷日:11日目

【特長】・ラチェットヘッドが曲がり角度15°のため作業者の手指の干渉を防ぎます・レーザーマーキングが素...

詳細を確認
  • セット内容(点)
    10
  • JANコード
    4573271131262
  • 質量(g)
    1400.0
  • トラスココード
    239-1576
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼
  • セット内容(mm)
    8、10、11、12、13、14、16、17、18、19
  • 全長(mm)
    280
  • 送り角度(°)
    5

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

83126
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

83126の仕様・寸法情報

セット内容(点)
10
JANコード
4573271131262
質量(g)
1400.0
トラスココード
239-1576
材質1
クロムバナジウム鋼
セット内容(mm)
8、10、11、12、13、14、16、17、18、19
全長(mm)
280
送り角度(°)
5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
83126
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,206円
( 18,927円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェットヘッドが曲がり角度15°のため作業者の手指の干渉を防ぎます
・レーザーマーキングが素早く直観的な選択を可能にします
【用途】
・ボルトやナットの締め付けに
【材質】
・クロムバナジウム鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

切り替え式ギアレンチの型番83126のページです。 型番83126に関する仕様情報を記載しております。
切り替え式ギアレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
切り替え式ギアレンチ
切り替え式ギアレンチ BOX型
首振りギアレンチ 83042
首振りギアレンチ BOX型
コンビネーションスパナセット ロールバッグ
ギアレンチ
メーカープロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソンスーパーツール
通常価格17,206円15,259円20,110円16,906円9,534円5,617円 -
通常出荷日11日目11日目9日目11日目4日目5日目
セット内容(点)10710712-
JANコード45732711312624573271121522457327113042545732711215084573271138162-
質量(g)1400.01900.0001400.02000.0001250.000-
トラスココード239-1576239-1575526-0683239-1556239-4549-
材質1クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました