ファクトリーサプライ用品技術窓口

墨出しケータイ・アルミケース単品

通常単価(税別)
19,494円
税込単価
21,443円
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・墨出し名人BTL1101シリーズケースです・品番末尾G・Y・P用アルミケース

  • 詳細タイプ
    品番末尾G・Y・P用アルミケース
  • JANコード
    4547441591958
  • トラスココード
    144-5210
  • 質量(g)
    420.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BTLX119102
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BTLX119102の仕様・寸法情報

詳細タイプ
品番末尾G・Y・P用アルミケース
JANコード
4547441591958
トラスココード
144-5210
質量(g)
420.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
BTLX119102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,494円
( 21,443円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・墨出し名人BTL1101シリーズケースです
・品番末尾G・Y・P用アルミケース

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

墨出しケータイ・アルミケース単品の型番BTLX119102のページです。 型番BTLX119102に関する仕様情報を記載しております。
墨出しケータイ・アルミケース単品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
墨出しケータイ・アルミケース単品
BTL4101用プラスチックケース
回転台(測量器用三脚取付金具)
レーザーマーカー墨出し BTL
墨出シ名人ケータイ壁十文字
レーザー墨出し器用 受光器
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicボッシュ
通常価格19,494円20,539円16,955円86,076円 -68,002円 -30,514円
通常出荷日5日目5日目6日目2日目〜1日目〜1日目
詳細タイプ品番末尾G・Y・P用アルミケース-----
JANコード454744159195845499805238654989602669302---
トラスココード144-5210452-5044733-7931---
質量(g)420.000160.000-260.000140-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました