ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスライト 800ルーメン

通常単価(税別)
9,774円
税込単価
10,751円
通常出荷日:4日目

【特長】・LED20灯採用で800lmの明るさです・傾斜180度、左右360度調整可能です・明るさを3...

詳細を確認
  • JANコード
    4053423247213
  • 質量(g)
    500.000
  • トラスココード
    653-8539
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)
  • 奥行(mm)
    77
  • 高さ(mm)
    63
  • 最大点灯時間(h)
    2.5/Ah
  • 幅(mm)
    137
  • 電圧(V)
    DC18
  • 明るさ(lm)
    800
  • 光源色
    白

ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GLI18V-800
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GLI18V-800の仕様・寸法情報

JANコード
4053423247213
質量(g)
500.000
トラスココード
653-8539
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
奥行(mm)
77
高さ(mm)
63
最大点灯時間(h)
2.5/Ah
幅(mm)
137
電圧(V)
DC18
明るさ(lm)
800
光源色
白
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GLI18V-800
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,774円
( 10,751円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LED20灯採用で800lmの明るさです
・傾斜180度、左右360度調整可能です
・明るさを3段階調整できます
・マグネットにより金属面への貼り付けが可能です
・メタルフックによりひっかけて使用できます
【用途】
・狭い範囲の移動照明に
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスライト 800ルーメンの型番GLI18V-800のページです。 型番GLI18V-800に関する仕様情報を記載しております。
コードレスライト 800ルーメンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスライト 800ルーメン
投光器専用スタンド
コードレス投光器
充電機能付きスタンドライト/M18タワーライト専用キャリーバッグ
LEDマルチライト
コーンライトシリーズ
メーカーボッシュボッシュボッシュミルウォーキー(MILWAUKEE)コンドーテック日動工業
通常価格9,774円28,596円21,336円 -8,791円 -16,332円 -23,362円 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目〜10日目4日目
JANコード40534232472134053423247411----
質量(g)500.0004000.0----
トラスココード653-8539649-4515----
材質1ポリアミド樹脂(PA)アルミニウムポリアミド樹脂---
奥行(mm)77155----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました