ファクトリーサプライ用品技術窓口

不織布保護服プロテクガード ライトワークウェア

通常単価(税別)
897円
税込単価
987円
通常出荷日:5日目

【特長】・軽作業および来客者用に適した不織布製つなぎ服です。・パーツ毎の寸法を見直し、ゆとりのあるサイ...

詳細を確認
  • JANコード
    4901750688202
  • トラスココード
    698-3869
  • 質量(g)
    170.000
  • 材質1
    ポリプロピレンスパンボンド不織布(1層構造)
  • 色
    ホワイト
  • 適合身長(cm)
    約170~180
  • 適合胸囲(cm)
    約90~105
  • サイズ
    LL

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

68822
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

68822の仕様・寸法情報

JANコード
4901750688202
トラスココード
698-3869
質量(g)
170.000
材質1
ポリプロピレンスパンボンド不織布(1層構造)
色
ホワイト
適合身長(cm)
約170~180
適合胸囲(cm)
約90~105
サイズ
LL

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
68822
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
897円
( 987円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽作業および来客者用に適した不織布製つなぎ服です。
・パーツ毎の寸法を見直し、ゆとりのあるサイズ感で動きやすさを改良しました。
・身体の動きに合わせた設計で快適な作業性を実現しました。
・フード後頭部に十字ゴムを縫製、フードが顔にかかりにくくなり作業時の視界を確保。
・衛生区域への入室時に粘着ローラーを安心して使えるラベルレス。
・ファスナーは廃棄しやすいプラスチック製、異物混入対策に適したブルーカラー。
・軽くやわらかな通気性に優れたスパンボンド1層構造でヒートストレスを軽減。
・フード、ウエスト、ソデ、スソ部分は埃が入りにくい伸縮性があるゴムタイプ。
【用途】
・各種衛生工場の来客用に。
・異物混入対策に。
・機械の修繕・メンテナンス作業に。
・軽い粉じん作業に。
・工場構内の清掃作業に。
【材質】
・ポリプロピレンスパンボンド不織布(1層構造)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

不織布保護服プロテクガード ライトワークウェアの型番68822のページです。 型番68822に関する仕様情報を記載しております。
不織布保護服プロテクガード ライトワークウェアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
不織布保護服プロテクガード ライトワークウェア
不織布保護服"クリーンガードCX"
プロテクガード ハードワークウウェア
不織布使い捨て保護服 ズボン ホワイト
不織布使い捨て保護服 つなぎ服 ホワイト
不織布使い捨て保護服 フード付ジャンパー ホワイト
メーカー日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシアトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格897円1,453円991円693円1,025円 -879円
通常出荷日5日目7日目1日目1日目1日目1日目
JANコード4901750688202-4901750688608---
トラスココード698-3869-836-1965---
質量(g)170.000-190.000---
材質1ポリプロピレンスパンボンド不織布(1層構造)ポリプロピレン(PP)不織布ポリプロピレンスパンボンド、ポリエチレンフィルム不織布(2層構造)---
色ホワイトホワイトホワイト---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました