ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

キャビネットベンチ CB4R-LC

通常単価(税別)
165,744円
税込単価
182,318円
通常出荷日:19日目

【特長】・デッドスペースになりやすい脚部を収納スペースに活用した樹脂製ベンチです。【材質】・ASA/A...

詳細を確認
  • お客様組立商品、大型品に付き荷受注意
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2460060
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2460060の仕様・寸法情報

質量(g)
85000
トラスココード
712-8990
材質1
ASA/ABS
奥行(mm)
412
幅(mm)
1800
高さ(mm)
476
脚部色
ブラック
座面色
木調
色
木調+ブラック
背もたれ有無
無
グリーン購入法適合品
適合
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2460060
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
165,744円
( 182,318円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デッドスペースになりやすい脚部を収納スペースに活用した樹脂製ベンチです。
【材質】
・ASA/ABS

ご注意

  • お客様組立商品、大型品に付き荷受注意
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャビネットベンチ CB4R-LCの型番2460060のページです。 型番2460060に関する仕様情報を記載しております。
キャビネットベンチ CB4R-LCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャビネットベンチ CB4R-LC
リサイクルベンチRB4N-LC
ミヅシマ エコベンチ
ベンチ WS1
ミヅシマ リサイクルベンチRB6-LW
ミヅシマ リサイクルベンチRB6-LWE
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格165,744円60,425円118,397円127,595円192,749円198,909円
通常出荷日19日目19日目4日目14日目18日目18日目
質量(g)850004000021000300004990051900
トラスココード712-8990102-6627107-7230174-8335133-1470133-2979
材質1ASA/ABS座板:ASA、ポリスチレン発泡(再生100%)本体:再生ポリプロピレン・再生ポリスチレン座板:ステンレス(ヘアーライン仕上げ)●脚:集成材(染色ニス仕上げ)材質/座板・背板:PP樹脂(再生100%)●フレーム:アルミ合金鋳物材質/座板・背板:PP樹脂(再生100%)●フレーム:アルミ合金鋳物
奥行(mm)412412610---
幅(mm)180018001600---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました