ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

プラコンインポッキンブレーカ 超高感度(漏電6mA) 過負荷漏電保護兼用 抜け止めコンセント

通常単価(税別)
15,866円
税込単価
17,453円
通常出荷日:4日目

【特長】・ドラムやコード・工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付になります。・超高感度(6mA)...

詳細を確認
  • 過負荷保護機能は、熱動式のため使用条件により作動までの時間に幅があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PIPBH-EKN-S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PIPBH-EKN-Sの仕様・寸法情報

JANコード
4937305067079
トラスココード
698-7772
漏電保護
○
質量(g)
220.000
コンセント仕様個数
1
作動時間
漏電0.1秒以内
コンセント仕様定格
2P・15A・125Vアース付
コンセント仕様形状
[[三相1]]
過負荷保護
あり
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PIPBH-EKN-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,866円
( 17,453円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラムやコード・工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付になります。
・超高感度(6mA)ブレーカ付です。
・抜止めコンセントなので差込んだプラグが抜け落ちません。
【用途】
・漏電保護機能が義務付けられた現場に。
・家庭や事務所の電源を使用する工事に。

ご注意

  • 過負荷保護機能は、熱動式のため使用条件により作動までの時間に幅があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラコンインポッキンブレーカ 超高感度(漏電6mA) 過負荷漏電保護兼用 抜け止めコンセントの型番PIPBH-EKN-Sのページです。 型番PIPBH-EKN-Sに関する仕様情報を記載しております。
プラコンインポッキンブレーカ 超高感度(漏電6mA) 過負荷漏電保護兼用 抜け止めコンセントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラコンインポッキンブレーカ 超高感度(漏電6mA) 過負荷漏電保護兼用 抜け止めコンセント
プラグインポッキンブレーカ 超高感度(漏電6mA) 過負荷漏電保護兼用
プラグインポッキンブレーカ 過負荷漏電保護兼用
防雨ポッキン延長ブレーカ過負荷漏電保護兼用
プラグインポッキンブレーカ 漏電保護専用
防雨ポッキン延長ブレーカ 漏電保護専用
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格15,866円18,072円13,252円17,703円13,232円16,970円
通常出荷日4日目4日目4日目5日目4日目5日目
JANコード493730506707949373050671094937305067093493730506631749373050670864937305066324
トラスココード698-7772698-7770698-7774698-7776698-7759698-7779
漏電保護○○○○○○
質量(g)220.000420.000420.0002100.0420.0002300
コンセント仕様個数133333
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました