ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

プラグインポッキンブレーカ 漏電保護専用

通常単価(税別)
11,026
税込単価
12,129
通常出荷日:4日目

【特長】・ドラムやコード・工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付になります。【用途】・漏電保護機...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PIPB-EBT-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PIPB-EBT-Sの仕様・寸法情報

JANコード
4937305067086
トラスココード
698-7759
漏電保護
質量(g)
420.000
コンセント仕様個数
3
電線仕様芯数(C)
3
電線仕様長さ(m)
0.42
電線仕様太さ([[MM2]])
2.0
作動時間
漏電0.1秒以内
漏電ブレーカー感度
15mA
コンセント仕様定格
2P・15A・125V アース付
コンセント仕様形状
[[三相1]]
電線種
SVCT
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PIPB-EBT-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,026
( 12,129 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラムやコード・工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付になります。
【用途】
・漏電保護機能が義務付けられた現場に。
・家庭や事務所の電源を使用する工事に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラグインポッキンブレーカ 漏電保護専用の型番PIPB-EBT-Sのページです。 型番PIPB-EBT-Sに関する仕様情報を記載しております。
プラグインポッキンブレーカ 漏電保護専用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラグインポッキンブレーカ 漏電保護専用
プラグインポッキンブレーカ 過負荷漏電保護兼用
防雨ポッキン延長ブレーカ 漏電保護専用
プラグインポッキンブレーカ 超高感度(漏電6mA) 過負荷漏電保護兼用
防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ 漏電保護専用
防雨ポッキン延長ブレーカ過負荷漏電保護兼用
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格11,02611,04214,14015,05814,14014,752
通常出荷日4日目4日目5日目4日目5日目5日目
JANコード493730506708649373050670934937305066324493730506710949373050663484937305066317
トラスココード698-7759698-7774698-7779698-7770698-7777698-7776
漏電保護
質量(g)420.000420.0002300420.0002100.02100.0
コンセント仕様個数333333
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました