ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ 漏電保護専用

通常単価(税別)
17,214
税込単価
18,935
通常出荷日:5日目

【特長】・ドラムやコード・工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付になります。・雨天屋外でも安心の...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PBWL-EB10T-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PBWL-EB10T-Sの仕様・寸法情報

JANコード
4937305066348
トラスココード
698-7777
漏電保護
質量(g)
2100.0
コンセント仕様個数
3
電線仕様芯数(C)
3
電線仕様長さ(m)
10
電線仕様太さ([[MM2]])
2.0
作動時間
漏電0.1秒以内
漏電ブレーカー感度
15mA
コンセント仕様定格
2P・15A・125V アース付
コンセント仕様形状
[[三相1]]
電線種
SVCT
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PBWL-EB10T-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,214
( 18,935 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラムやコード・工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付になります。
・雨天屋外でも安心の防雨型です。
【用途】
・漏電保護機能が義務付けられた現場に。
・家庭や事務所の電源を使用する工事に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ 漏電保護専用の型番PBWL-EB10T-Sのページです。 型番PBWL-EB10T-Sに関する仕様情報を記載しております。
防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ 漏電保護専用のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト