ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

溶着ダイヤモンドホイールパワーダイヤディスク

通常単価(税別)
8,500
税込単価
9,350
通常出荷日:4日目

【特長】・荒研磨用です・良質なダイヤを強力に溶着することで、従来にはない切れ味と寿命を実現させました・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DPD100-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DPD100-2の仕様・寸法情報

JANコード
4949130154558
トラスココード
678-4320
最高使用回転数(rpm)
13000
質量(g)
130.000
材質1
ダイヤ砥材
外径(mm)
100
穴径(mm)
16(15)
厚さ(mm)
14
粒度(#)
40
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DPD100-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,500
( 9,350 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荒研磨用です
・良質なダイヤを強力に溶着することで、従来にはない切れ味と寿命を実現させました
・オフセット砥石などと比べ粉じんが少ないです
・大粒ダイヤで目づまりしにくいです
【用途】
・コンクリート・石材の研磨
・チタンの研磨
・ケレン作業
・金属の黒皮取り
・アルミダイカストのバリ取り
【材質】
・ダイヤ砥材

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶着ダイヤモンドホイールパワーダイヤディスクの型番DPD100-2のページです。 型番DPD100-2に関する仕様情報を記載しております。
溶着ダイヤモンドホイールパワーダイヤディスクのレビュー
この商品のレビューはありません

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト