ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

工業用消えないマーカー5本パック 中字 白【5個入り】

通常単価(税別)
1,412
税込単価
1,553
通常出荷日:9日目

【特長】・耐光性・耐水性にすぐれた顔料インクを使用しています・木材・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチッ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KGM1-5P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

KGM1-5Pの仕様・寸法情報

JANコード
4902561003239
質量(g)
105.000
トラスココード
162-3103
材質1
本体:油性顔料系  芯:ポリエステル
文字サイズ
中字
インク色

型番リスト

表示件数
型番
KGM1-5P
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,412
( 1,553 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐光性・耐水性にすぐれた顔料インクを使用しています
・木材・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどのマーキングに最適です
【用途】
・工業用素材・部品へのマーキング用
【材質】
・本体:油性顔料系
・芯:ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用消えないマーカー5本パック 中字 白の型番KGM1-5Pのページです。 型番KGM1-5Pに関する仕様情報を記載しております。
工業用消えないマーカー5本パック 中字 白のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト