ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

工業用消えないマーカー5本パック 中字 赤【5個入り】

通常単価(税別)
1,360円
税込単価
1,496円
通常出荷日:9日目

【特長】・耐光性・耐水性にすぐれた顔料インクを使用しています・木材・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチッ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KGM8-5P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

KGM8-5Pの仕様・寸法情報

JANコード
4902561003253
質量(g)
105.000
トラスココード
162-3088
材質1
本体:油性顔料系  芯:ポリエステル
文字サイズ
中字
インク色
赤

型番リスト

表示件数
型番
KGM8-5P
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,360円
( 1,496円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐光性・耐水性にすぐれた顔料インクを使用しています
・木材・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどのマーキングに最適です
【用途】
・工業用素材・部品へのマーキング用
【材質】
・本体:油性顔料系
・芯:ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用消えないマーカー5本パック 中字 赤の型番KGM8-5Pのページです。 型番KGM8-5Pに関する仕様情報を記載しております。
工業用消えないマーカー5本パック 中字 赤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工業用消えないマーカー5本パック 中字 赤
工業用消えないマーカー5本パック 中字 白
“乾かないマーカー48”(中字・細字)
KFKペイントマーカー 丸芯 2mm
工業用消えないマーカー中
消えないマーカー(極太)
メーカー不易糊工業不易糊工業不易糊工業不易糊工業不易糊工業不易糊工業
通常価格1,360円1,360円440円539円486円 -778円
通常出荷日9日目9日目1日目6日目1日目1日目
JANコード49025610032534902561003239---4902561002805
質量(g)105.000105.00013.00021.00020.00065.000
トラスココード162-3088162-3103---818-5625
材質1本体:油性顔料系  芯:ポリエステル本体:油性顔料系  芯:ポリエステル本体:油性染料系インク:アルコール系本体:油性顔料系本体:油性顔料系
文字サイズ中字中字中・細字丸芯--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました