ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ハンドツール4PCセット

通常単価(税別)
10,036円
税込単価
11,040円
通常出荷日:4日目

【特長】・人気商品をセットにしました【用途】・紙、布、革などの切断に・測定作業に【材質】・アルミニウム...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1600A027M3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1600A027M3の仕様・寸法情報

JANコード
4059952613857
質量(g)
859.000
トラスココード
411-8256
材質1
アルミニウム
材質2
ABS
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1600A027M3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,036円
( 11,040円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人気商品をセットにしました
【用途】
・紙、布、革などの切断に
・測定作業に
【材質】
・アルミニウム
・ABS
・コンベックス1600A016BH×1
・水平器250mm1600A016BN×1
・ナイフ1600A01V3H×1
・替刃1600A016ZH×1

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドツール4PCセットの型番1600A027M3のページです。 型番1600A027M3に関する仕様情報を記載しております。
ハンドツール4PCセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドツール4PCセット
ハンドツール
ボッシュ ペンチ・ラジオペンチ・ニッパーセット
スエカゲ 1/4DR.ツールパック6PC.
スエカゲ 1/4DR.ツールパック8PC.
3/8&1/4DR.83PC.ツールキット ブラック
メーカーボッシュボッシュボッシュスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
通常価格10,036円19,269円7,619円2,429円2,429円67,020円
通常出荷日4日目4日目4日目6日目6日目7日目
JANコード405995261385740534232554784059952655857---
質量(g)859.0004347.0606.000---
トラスココード411-8256689-3534689-3554---
材質1アルミニウムヘッド:合金鋼+クロムバナジウム先端:炭素鋼---
材質2ABSハンドル:PP+TPRハンドル:TPR+TPR---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました