ファクトリーサプライ用品技術窓口

人工芝 20m巻

通常単価(税別)
18,841
税込単価
20,725
通常出荷日:11日目

【特長】・表面の芝は水を通しますので、表面に水が溜まらず滑りにくくなっております・緩衝性が高く、基礎回...

詳細を確認
  • グリーン
  • JANコード
    4580179999719
  • トラスココード
    571-6871
  • 厚さ(mm)
    6
  • サイズ短辺(mm)
    910
  • サイズ長辺(m)
    20
  • 質量(g)
    15000.0
  • 材質1
    ポリオレフィン系樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AR-2392
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AR-2392の仕様・寸法情報

グリーン
JANコード
4580179999719
トラスココード
571-6871
厚さ(mm)
6
サイズ短辺(mm)
910
サイズ長辺(m)
20
質量(g)
15000.0
材質1
ポリオレフィン系樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR-2392
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,841
( 20,725 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面の芝は水を通しますので、表面に水が溜まらず滑りにくくなっております
・緩衝性が高く、基礎回りの泥がよく落ちます
【材質】
・ポリオレフィン系樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

人工芝 20m巻の型番AR-2392のページです。 型番AR-2392に関する仕様情報を記載しております。
人工芝 20m巻のレビュー
この商品のレビューはありません

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト