17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーキングガン エアフローガン3 330mlフィルムパック

通常単価(税別)
34,490
税込単価
37,939
通常出荷日:4日目

【特長】・軽くて静かなエアー圧式コーキングガンです・自動車板金工場や製造ラインでの使用に最適です・ソー...

詳細を確認
  • トラスココード
    145-4624
  • JANコード
    4560413200375
  • 質量(g)
    780.000
  • 材質1
    樹脂製ハンドルとアルミ筒

ご注意

  • 使用エアー圧は0.68~1MPa以下です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CGE0-08-33B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CGE0-08-33Bの仕様・寸法情報

トラスココード
145-4624
JANコード
4560413200375
質量(g)
780.000
材質1
樹脂製ハンドルとアルミ筒

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CGE0-08-33B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,490
( 37,939 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて静かなエアー圧式コーキングガンです
・自動車板金工場や製造ラインでの使用に最適です
・ソーセージ用です
【用途】
・シーリング材の施工
【材質】
・樹脂製ハンドルとアルミ筒

ご注意

  • 使用エアー圧は0.68~1MPa以下です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーキングガン エアフローガン3 330mlフィルムパックの型番CGE0-08-33Bのページです。 型番CGE0-08-33Bに関する仕様情報を記載しております。
コーキングガン エアフローガン3 330mlフィルムパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーキングガン エアフローガン3 330mlフィルムパック
コーキングガン エアフローガン3 400mlフィルムパック
コーキングガン エアフローガン3 330mlカートリッジ
コーキングガン ウルトラフローガン400mlコンビ
コーキングガン コンボイJエコパック
コーキングノズル3PCS SKCS-3
メーカーシャープ化学シャープ化学シャープ化学シャープ化学TJMデザインタジマツールSK-11
通常価格34,49037,02533,27217,3913,273908
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目3日目
トラスココード145-4624145-4607145-4614145-4627--
JANコード4560413200375456041320038245604132000544560413200283--
質量(g)780.000800.000600.0001158.000--
材質1樹脂製ハンドルとアルミ筒樹脂製ハンドルとアルミ筒樹脂製ハンドルとアルミ筒金属製ハンドルとアルミ製筒--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました