17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーキングガン エアフローガン3 400mlフィルムパック

通常単価(税別)
37,025
税込単価
40,728
通常出荷日:4日目

【特長】・軽くて静かなエアー圧式コーキングガンです・自動車板金工場や製造ラインでの使用に最適です・ソー...

詳細を確認
  • トラスココード
    145-4607
  • JANコード
    4560413200382
  • 質量(g)
    800.000
  • 材質1
    樹脂製ハンドルとアルミ筒

ご注意

  • 使用エアー圧は0.68~1MPa以下です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CGE0-08-40B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CGE0-08-40Bの仕様・寸法情報

トラスココード
145-4607
JANコード
4560413200382
質量(g)
800.000
材質1
樹脂製ハンドルとアルミ筒

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CGE0-08-40B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,025
( 40,728 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて静かなエアー圧式コーキングガンです
・自動車板金工場や製造ラインでの使用に最適です
・ソーセージ用です
【用途】
・シーリング材の施工
【材質】
・樹脂製ハンドルとアルミ筒

ご注意

  • 使用エアー圧は0.68~1MPa以下です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーキングガン エアフローガン3 400mlフィルムパックの型番CGE0-08-40Bのページです。 型番CGE0-08-40Bに関する仕様情報を記載しております。
コーキングガン エアフローガン3 400mlフィルムパックのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト