17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーキングガン ウルトラフローガン400mlコンビ

通常単価(税別)
17,391
税込単価
19,130
通常出荷日:4日目

【特長】・手動コーキングガン・自動車ガラス用接着剤などの超高粘度のシーリング材や接着剤の使用に最適・建...

詳細を確認
  • トラスココード
    145-4627
  • JANコード
    4560413200283
  • 質量(g)
    1158.000
  • 材質1
    金属製ハンドルとアルミ製筒

ご注意

  • ロッド棒を引く際はハンドル上部のレバーを押さえながら引いてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CGE0-06-40C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CGE0-06-40Cの仕様・寸法情報

トラスココード
145-4627
JANコード
4560413200283
質量(g)
1158.000
材質1
金属製ハンドルとアルミ製筒

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CGE0-06-40C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,391
( 19,130 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手動コーキングガン
・自動車ガラス用接着剤などの超高粘度のシーリング材や接着剤の使用に最適
・建築シーリングのプロユーザーや長時間作業される方向け
・カートリッジ、フィルムパック両用
【用途】
・シーリング材の施工
【材質】
・金属製ハンドルとアルミ製筒

ご注意

  • ロッド棒を引く際はハンドル上部のレバーを押さえながら引いてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーキングガン ウルトラフローガン400mlコンビの型番CGE0-06-40Cのページです。 型番CGE0-06-40Cに関する仕様情報を記載しております。
コーキングガン ウルトラフローガン400mlコンビのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト