ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ダイヤモンドブレード

通常単価(税別)
18,107円
税込単価
19,918円
通常出荷日:11日目

ミルウォーキー社の電動カッター ダイヤモンドブレード シリーズです

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

49-93-7040
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

49-93-7040の仕様・寸法情報

JANコード
4573592050792
質量(g)
2120.0
トラスココード
534-9183
商品タイプ詳細
セグメント型

型番リスト

表示件数
型番
49-93-7040
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,107円
( 19,918円 )
11日目

詳細情報

基本情報

ミルウォーキー社の電動カッター ダイヤモンドブレード シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドブレードの型番49-93-7040のページです。 型番49-93-7040に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドブレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドブレード
ダイヤモンドブレード(スチールヘッド・金工用)
230mmダイヤモンドブレード
ダイヤモンドブレード セグメント(乾式)
電着ダイヤモンドブレード
エンジンカッター用ダイヤモンドブレード(乾式)
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ワキタミニタートラスコ中山
通常価格18,107円46,993円7,791円 -5,394円 -37,352円 -11,531円
通常出荷日11日目9日目9日目1日目〜5日目〜1日目
JANコード45735920507924573592051997----
質量(g)2120.011001100---
トラスココード534-9183534-9178----
商品タイプ詳細セグメント型-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました