ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

18Vコードレススプレーガン18V+バッテリー充電器セット

通常単価(税別)
40,143円
税込単価
44,157円
通常出荷日:4日目

【特長】・吐出量・スプレーパターンも簡単調整です。・水性塗料・油性塗料対応です。・分割式ボディ採用でメ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

USPRAY218HSET
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

USPRAY218HSETの仕様・寸法情報

タンク容量(ml)
1200
最大吐出量(L/min)
300
質量(g)
2600.0
トラスココード
712-4894
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
USPRAY218HSET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,143円
( 44,157円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吐出量・スプレーパターンも簡単調整です。
・水性塗料・油性塗料対応です。
・分割式ボディ採用でメンテナンスも楽々です。
・エア量調整スイッチにより木材へ低粘度塗料を、壁面へ高粘度塗料と2段階で調整が可能です。
【用途】
・DIYでの塗装や、板金塗装に。
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18Vコードレススプレーガン18V+バッテリー充電器セットの型番USPRAY218HSETのページです。 型番USPRAY218HSETに関する仕様情報を記載しております。
18Vコードレススプレーガン18V+バッテリー充電器セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18Vコードレススプレーガン18V+バッテリー充電器セット
コードレススプレーガン 18V
自動スプレーガン 小形自動ガン
自動スプレーガン 汎用JA110-P
自動スプレーガン 空気弁内蔵FA110-P
長柄自動スプレーガン 汎用 ヘッド角度可変タイプ自動スプレーガンA110-PX
メーカーボッシュボッシュアネスト岩田明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所
通常価格40,143円26,080円46,611円 -23,112円 -35,435円 -87,845円
通常出荷日4日目4日目1日目6日目6日目16日目
タンク容量(ml)12001200----
最大吐出量(L/min)300300----
質量(g)2600.01100.0----
トラスココード712-4894706-2903----
材質1ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました