17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーナー用トラ柄クッション 黄(反射)/黒 150×660×20mm

通常単価(税別)
13,164
税込単価
14,480
通常出荷日:4日目

【特長】・マグネットで取り付けるだけの簡単設置です・反射シールで視認性も抜群です・L字や曲面でも貼り付...

詳細を確認
  • JANコード
    4932134249139
  • トラスココード
    663-4198
  • 質量(g)
    190.000
  • 材質1
    ターポリン、スポンジ
  • 厚さ(mm)
    20
  • 幅(mm)
    150
  • 黄(反射)/黒
  • 長さ(mm)
    660

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

246088
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

246088の仕様・寸法情報

JANコード
4932134249139
トラスココード
663-4198
質量(g)
190.000
材質1
ターポリン、スポンジ
厚さ(mm)
20
幅(mm)
150
黄(反射)/黒
長さ(mm)
660

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
246088
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,164
( 14,480 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットで取り付けるだけの簡単設置です
・反射シールで視認性も抜群です
・L字や曲面でも貼り付け可能です
・2面切り込みとネオジウム磁石であらゆる面に設置可能です
【用途】
・フォークリフトの側部や下部に
・柱や入口付近、エレベーター周りのクッションに
【材質】
・ターポリン、スポンジ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーナー用トラ柄クッション 黄(反射)/黒 150×660×20mmの型番246088のページです。 型番246088に関する仕様情報を記載しております。
コーナー用トラ柄クッション 黄(反射)/黒 150×660×20mmのレビュー
この商品のレビューはありません

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト