ファクトリーサプライ用品技術窓口

HP-1

通常単価(税別)
264,146
税込単価
290,561
通常出荷日:9日目

【特長】・メモリー機能によるトルクデータの記憶と管理ができます【用途】・ドライバーのトルク管理【材質】...

詳細を確認
  • トラスココード
    429-2167
  • 奥行(mm)
    124
  • 高さ(mm)
    65.2
  • 最小表示値(cN・m)
    0.15
  • 測定範囲(cN・m)
    0.15~10.00
  • 幅(mm)
    230
  • 質量(g)
    1800.0
  • 材質1
    鉄製

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HP-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HP-1の仕様・寸法情報

トラスココード
429-2167
奥行(mm)
124
高さ(mm)
65.2
最小表示値(cN・m)
0.15
測定範囲(cN・m)
0.15~10.00
幅(mm)
230
質量(g)
1800.0
材質1
鉄製

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
HP-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
264,146
( 290,561 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メモリー機能によるトルクデータの記憶と管理ができます
【用途】
・ドライバーのトルク管理
【材質】
・鉄製

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HP-1の型番HP-1のページです。 型番HP-1に関する仕様情報を記載しております。
HP-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HP-1
トルク計測器
1/2"sq デジタル式トルク測定器
(1/4"Hex)トルクドライバーテスターEA723WZ
トルク測定器 測定範囲0.015~1.500
アングルトルクゲージ
メーカーハイオスハイオスエスコエスコキリウスKTC(京都機械工具)
通常価格264,146246,58213,500286,700121,80010,327
通常出荷日9日目19日目1日目8日目8日目3日目
トラスココード429-2167-----
奥行(mm)124100----
高さ(mm)65.236----
最小表示値(cN・m)0.15-----
測定範囲(cN・m)0.15~10.00-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルク測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト