ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

PROドライバービット【33個入り】

通常単価(税別)
7,919円
税込単価
8,711円
通常出荷日:4日目

【特長】・33ピース入りドライバービットセットです・9mm溝シャンクです・6.35mm軸です【用途】・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2608521U76
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (33個入り)

2608521U76の仕様・寸法情報

JANコード
6949509242570
トラスココード
698-4484
質量(g)
537.000
シャンク径(mm)
六角軸6.35
セット内容(本)
33
ボール溝(mm)
9
セット内容
25mmドライバービットPH1/PH2×2、PZ2×2/PZ3、H5、SL1.0×5.5、T10/T15/T20×3/T25×2/T3055mmドライバービットPH2×2、PZ2×2、T15/T20×3/T25×2/T30、R2六角軸ソケット8mm/10mm/13mm65mmドライバーアダプター60mmクイックリリースシャンククイック収納BOX
材質1
合金工具鋼

型番リスト

表示件数
型番
2608521U76
最小発注数量
1パック

33個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,919円
( 8,711円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・33ピース入りドライバービットセットです
・9mm溝シャンクです
・6.35mm軸です
【用途】
・ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm 9mm溝シャンク)でのネジ締め作業に
【材質】
・合金工具鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PROドライバービットの型番2608521U76のページです。 型番2608521U76に関する仕様情報を記載しております。
PROドライバービットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PROドライバービット
ビットセット
両頭ビットセット
ビットセット 8点
ドライバービットセット(43本入)
8pドライバービットセットPh
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格7,919円1,486円3,379円2,375円4,477円3,210円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目2日目4日目
JANコード694950924257031651403028213165140851275316514085114531651406697023165140401395
トラスココード698-4484215-8026215-8029215-7963215-6434215-8004
質量(g)537.00053.000110.00045.000643.000150.000
シャンク径(mm)六角軸6.35-----
セット内容(本)33-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました