ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ90°(9.5mm)

通常単価(税別)
12,757円
税込単価
14,033円
通常出荷日:4日目

タスコ社のガス溶接器 ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ90°(9.5mm) シリーズです

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA371FB-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA371FB-3の仕様・寸法情報

JANコード
4528422493713
質量(g)
110.000
トラスココード
577-7555
チップサイズ(mm)
9.5

型番リスト

表示件数
型番
TA371FB-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,757円
( 14,033円 )
4日目

詳細情報

基本情報

タスコ社のガス溶接器 ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ90°(9.5mm) シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ90°(9.5mm)の型番TA371FB-3のページです。 型番TA371FB-3に関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ90°(9.5mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ90°(9.5mm)
ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ90°(7.9mm)
ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ60°(9.5mm)
ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ90°(6.4mm)
ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用ホース付きグリップ
ミニ溶接溶断機
メーカータスコタスコタスコタスコタスコタスコ
通常価格12,757円12,144円12,757円11,508円23,473円104,019円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目2日目
JANコード452842249371345284224937064528422493683452842249369045284224937204528422490514
質量(g)110.000110.000110.000110.000330.000-
トラスココード577-7555577-7557577-7559577-7548577-7506272-7095
チップサイズ(mm)9.57.99.56.4--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました