ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ミニ溶接溶断機

通常単価(税別)
104,019円
税込単価
114,421円
通常出荷日:2日目

【特長】・※別売ガスボンベ:TA379TG(タスガス)も使用可能です

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA370MA-N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA370MA-Nの仕様・寸法情報

JANコード
4528422490514
トラスココード
272-7095
ホース長
2.5m(逆火防止器付)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TA370MA-N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
104,019円
( 114,421円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・※別売ガスボンベ:TA379TG(タスガス)も使用可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニ溶接溶断機の型番TA370MA-Nのページです。 型番TA370MA-Nに関する仕様情報を記載しております。
ミニ溶接溶断機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニ溶接溶断機
ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用ホース付きグリップ
バルブ付耐圧ホース(1/4FメスX1/4Fメス)5m
ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ90°(6.4mm)
ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ90°(9.5mm)
ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ90°(7.9mm)
メーカータスコタスコタスコタスコタスコタスコ
通常価格104,019円23,473円14,699円11,508円12,757円12,144円
通常出荷日2日目4日目4日目4日目4日目4日目
JANコード45284224905144528422493720-452842249369045284224937134528422493706
トラスココード272-7095577-7506598-1625577-7548577-7555577-7557
ホース長2.5m(逆火防止器付)240mm5m---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました