17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルテー密閉容器 ブラシパッ君EX キャリー付

通常単価(税別)
13,533
税込単価
14,886
通常出荷日:5日目

【特長】・倒れてもこぼれない・ニオイももらさない、安心の密閉式刷毛保存容器です・倒れてもこぼれない密閉...

詳細を確認
  • トラスココード
    383-8475
  • JANコード
    4560146158264
  • 質量(g)
    2908.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3241200004
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3241200004の仕様・寸法情報

トラスココード
383-8475
JANコード
4560146158264
質量(g)
2908.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
3241200004
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,533
( 14,886 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・倒れてもこぼれない・ニオイももらさない、安心の密閉式刷毛保存容器です
・倒れてもこぼれない密閉式刷毛保存容器
・キャリーにはブラシパッ君EXを3個セットすることができます
・刷毛の種類・用途別に収納、必要な物だけを手軽に持ち出せるコンパクトタイプとなっております

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルテー密閉容器 ブラシパッ君EX キャリー付の型番3241200004のページです。 型番3241200004に関する仕様情報を記載しております。
マルテー密閉容器 ブラシパッ君EX キャリー付のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト