17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アークフラッシュ防護服 AZ ARC クラス3[二重]

通常単価(税別)
174,006185,709
税込単価
191,407204,280
通常出荷日:8日目

【特長】・アークフラッシュ防護用【材質】・生地:デュポン[[TM上]]プロテラ[[R上]]・シールド:...

詳細を確認
  • 材質1
    生地:デュポン[[TM上]]プロテラ[[R上]]
  • 材質2
    シールド:ポリカーボネート

ご注意

  • NFPA70Eで規定された危険度に応じたATPV値を満たした製品を着用してください。
  • デュポン[[TM上]]及びプロテラ[[R上]]は、米国デュポン社の関連会社の商標又は登録商標です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • セット内容・付属品

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

サイズ

質量(g)

適合胸囲(cm)

セット内容・付属品

最小発注数量
4939399523257
671-9824
3L
5400.0
130
コート:AZ ARC 30120 C3コート/ズボン:AZ ARC 30220 C3ズボン/フード:AZ ARC 30620 C3フード/グローブ:AZ ARC 30721 C3Sグローブ/フェイスシールド:AZ ARC 39610 C4フェイスシールド/シールド留め具:AZ ARC 39908シールド留め具/ヘルメット:AZ ARC 38501ヘルメット/バッグ:AZ ARC 39900バッグ
1個
4939399523233
671-9831
L
5000.0
118
コート:AZ ARC 30120 C3コート/ズボン:AZ ARC 30220 C3ズボン/フード:AZ ARC 30620 C3フード/グローブ:AZ ARC 30721 C3Sグローブ/フェイスシールド:AZ ARC 39610 C4フェイスシールド/シールド留め具:AZ ARC 39908シールド留め具/ヘルメット:AZ ARC 38501ヘルメット/バッグ:AZ ARC 39900バッグ
1個
4939399523240
671-9821
LL
5200.0
124
コート:AZ ARC 30120 C3コート/ズボン:AZ ARC 30220 C3ズボン/フード:AZ ARC 30620 C3フード/グローブ:AZ ARC 30721 C3Sグローブ/フェイスシールド:AZ ARC 39610 C4フェイスシールド/シールド留め具:AZ ARC 39908シールド留め具/ヘルメット:AZ ARC 38501ヘルメット/バッグ:AZ ARC 39900バッグ
1個
4939399523295
671-9827
3L
5500.0
130
コート:AZ ARC 30120 C3コート/ズボン:AZ ARC 30220 C3ズボン/フード:AZ ARC 30620 C3フード/グローブ:AZ ARC 30722 C3Lグローブ/フェイスシールド:AZ ARC 39610 C4フェイスシールド/シールド留め具:AZ ARC 39908シールド留め具/ヘルメット:AZ ARC 38501ヘルメット/バッグ:AZ ARC 39900バッグ
1個
4939399523271
671-9820
L
5100.0
118
コート:AZ ARC 30120 C3コート/ズボン:AZ ARC 30220 C3ズボン/フード:AZ ARC 30620 C3フード/グローブ:AZ ARC 30722 C3Lグローブ/フェイスシールド:AZ ARC 39610 C4フェイスシールド/シールド留め具:AZ ARC 39908シールド留め具/ヘルメット:AZ ARC 38501ヘルメット/バッグ:AZ ARC 39900バッグ
1個
4939399523288
671-9834
LL
5300.0
124
コート:AZ ARC 30120 C3コート/ズボン:AZ ARC 30220 C3ズボン/フード:AZ ARC 30620 C3フード/グローブ:AZ ARC 30722 C3Lグローブ/フェイスシールド:AZ ARC 39610 C4フェイスシールド/シールド留め具:AZ ARC 39908シールド留め具/ヘルメット:AZ ARC 38501ヘルメット/バッグ:AZ ARC 39900バッグ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
174,006
( 191,407 )
8日目
183,165
( 201,482 )
8日目
174,006
( 191,407 )
8日目
176,424
( 194,066 )
8日目
176,424
( 194,066 )
8日目
185,709
( 204,280 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アークフラッシュ防護用
【材質】
・生地:デュポン[[TM上]]プロテラ[[R上]]
・シールド:ポリカーボネート

ご注意

  • NFPA70Eで規定された危険度に応じたATPV値を満たした製品を着用してください。
  • デュポン[[TM上]]及びプロテラ[[R上]]は、米国デュポン社の関連会社の商標又は登録商標です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アークフラッシュ防護服 AZ ARC クラス3[二重]のレビュー
この商品のレビューはありません

化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト