ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレス丸のこ18V

通常単価(税別)
24,306
税込単価
26,737
通常出荷日:4日目

【特長】・作業効率を高めるブレーキ付です【用途】・木材の切断に【材質】・ポリアミド樹脂(PA)

  • JANコード
    4053423339949
  • トラスココード
    692-9809
  • バッテリー電圧(V)
    18
  • 切込深度(mm)45°
    30
  • 切込深度(mm)90°
    44
  • 本体色
    ブルー
  • 本体寸法(mm)
    320×160×158
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    6300
  • 適合チップソー(mm)外径
    125
  • 適合チップソー(mm)穴径
    20
  • 質量(g)
    2100.0
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)

ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GKS18V-44
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GKS18V-44の仕様・寸法情報

JANコード
4053423339949
トラスココード
692-9809
バッテリー電圧(V)
18
切込深度(mm)45°
30
切込深度(mm)90°
44
本体色
ブルー
本体寸法(mm)
320×160×158
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
6300
適合チップソー(mm)外径
125
適合チップソー(mm)穴径
20
質量(g)
2100.0
材質1
ポリアミド樹脂(PA)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GKS18V-44
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,306
( 26,737 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業効率を高めるブレーキ付です
【用途】
・木材の切断に
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレス丸のこ18Vの型番GKS18V-44のページです。 型番GKS18V-44に関する仕様情報を記載しております。
コードレス丸のこ18Vのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト