ファクトリーサプライ用品技術窓口

18Vコードレス丸のこ+バッテリー充電器セット

通常単価(税別)
61,667円~99,224円
税込単価
67,834円~109,146円
通常出荷日:5日目

【特長】・木材の切断に優れています【材質】・ポリアミド樹脂・充電器(GAL1880CV)・平行ガイド

  • バッテリー電圧(V)
    18
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    5000
  • 適合チップソー(mm)穴径
    20
  • 材質1
    ポリアミド樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

充電時間(分)

切込深度(mm)

切込深度(mm)45°

切込深度(mm)90°

本体寸法(mm)

バッテリー容量(Ah)

適合チップソー(mm)外径

質量(g)

最小発注数量
661-5408
約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電)
57
41
57
345×256×174
5
165
3530.0
1個
661-5413
約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)
70
49
70
397×211×289
8
184~190
5000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,667円
( 67,834円 )
5日目
99,224円
( 109,146円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木材の切断に優れています
【材質】
・ポリアミド樹脂
・充電器(GAL1880CV)
・平行ガイド

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18Vコードレス丸のこ+バッテリー充電器セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18Vコードレス丸のこ+バッテリー充電器セット
コードレス丸のこ18V
コードレス丸のこシリーズ
クロスカットガイドレール 740mm
クロスカットガイドレール 300mm
18Vコードレス丸のこ165mm
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュHiKOKI(旧日立工機)
通常価格61,667円-23,133円18,816円 -26,342円19,219円42,729円 -
通常出荷日5日目4日目4日目4日目4日目7日目
バッテリー電圧(V)181818---
無負荷回転数(min[[の-1乗]])50006300----
適合チップソー(mm)穴径202020---
材質1ポリアミド樹脂ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)アルミニウムアルミニウム-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト