ファクトリーサプライ用品技術窓口

クロスカットガイドレール 740mm

通常単価(税別)
26,342円
税込単価
28,976円
通常出荷日:4日目

【特長】・ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。【用途】・直線・角度切断に。【材質...

詳細を確認
  • 適合機種
    GKS18V-57-2GX
  • JANコード
    4053423254501
  • トラスココード
    679-6686
  • 長さ(mm)
    740
  • 品名
    クロスカットガイドレール
  • 質量(g)
    2000.000
  • 材質1
    アルミニウム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FSN740X
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FSN740Xの仕様・寸法情報

適合機種
GKS18V-57-2GX
JANコード
4053423254501
トラスココード
679-6686
長さ(mm)
740
品名
クロスカットガイドレール
質量(g)
2000.000
材質1
アルミニウム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FSN740X
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,342円
( 28,976円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
【用途】
・直線・角度切断に。
【材質】
・アルミニウム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスカットガイドレール 740mmの型番FSN740Xのページです。 型番FSN740Xに関する仕様情報を記載しております。
クロスカットガイドレール 740mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロスカットガイドレール 740mm
クロスカットガイドレール 300mm
バッテリーマルノコ(10.8V) 本体のみ
コードレス丸のこ18V
165mm 電動丸鋸
電子マルノコ 147mm
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュエスコマキタ
通常価格26,342円19,219円19,929円23,133円22,338円 -32,011円
通常出荷日4日目4日目1日目4日目1日目3日目
適合機種GKS18V-57-2GXGKS18V-57-2GX----
JANコード4053423254501405342325484631651407594414053423339949--
トラスココード679-6686679-6684494-0385692-9809--
長さ(mm)740300----
品名クロスカットガイドレールクロスカットガイドレール----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました