17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3/8DR.絶縁トルクレンチ 9.5mm 388mm

通常単価(税別)
50,473
税込単価
55,520
通常出荷日:7日目

スエカゲツール社のトルクレンチ(プレセット形) 3/8DR.絶縁トルクレンチ 9.5mm 388mm ...

詳細を確認
  • トルク調整範囲(N・m)
    10~50
  • JANコード
    4989530615471
  • 質量(g)
    995.000
  • トラスココード
    693-6792

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ETW3850
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ETW3850の仕様・寸法情報

トルク調整範囲(N・m)
10~50
JANコード
4989530615471
質量(g)
995.000
トラスココード
693-6792

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
ETW3850
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,473
( 55,520 )
7日目

詳細情報

基本情報

スエカゲツール社のトルクレンチ(プレセット形) 3/8DR.絶縁トルクレンチ 9.5mm 388mm シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8DR.絶縁トルクレンチ 9.5mm 388mmの型番ETW3850のページです。 型番ETW3850に関する仕様情報を記載しております。
3/8DR.絶縁トルクレンチ 9.5mm 388mmのレビュー
この商品のレビューはありません

ソケットハンドル(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト