ファクトリーサプライ用品技術窓口

クロスカットガイドレール 300mm

通常単価(税別)
19,966
税込単価
21,963
通常出荷日:4日目

【特長】・ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです【用途】・直線・角度切断に【材質】・...

詳細を確認
  • 適合機種
    GKS18V-57-2GX
  • JANコード
    4053423254846
  • トラスココード
    679-6684
  • 長さ(mm)
    300
  • 品名
    クロスカットガイドレール
  • 質量(g)
    1200.000
  • 材質1
    アルミニウム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FSN300X
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FSN300Xの仕様・寸法情報

適合機種
GKS18V-57-2GX
JANコード
4053423254846
トラスココード
679-6684
長さ(mm)
300
品名
クロスカットガイドレール
質量(g)
1200.000
材質1
アルミニウム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FSN300X
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,966
( 21,963 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです
【用途】
・直線・角度切断に
【材質】
・アルミニウム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスカットガイドレール 300mmの型番FSN300Xのページです。 型番FSN300Xに関する仕様情報を記載しております。
クロスカットガイドレール 300mmのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト