ファクトリーサプライ用品技術窓口

3/8DR.絶縁トルクレンチ 9.5mm 266mm

通常単価(税別)
46,674円
税込単価
51,341円
通常出荷日:7日目

スエカゲツール社のトルクレンチ(プレセット形) 3/8DR.絶縁トルクレンチ 9.5mm 266mm ...

詳細を確認
  • トルク調整範囲(N・m)
    5~25
  • 全長(mm)
    266
  • JANコード
    4989530610544
  • トラスココード
    353-8330

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EW3525
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EW3525の仕様・寸法情報

トルク調整範囲(N・m)
5~25
全長(mm)
266
JANコード
4989530610544
トラスココード
353-8330

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
EW3525
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,674円
( 51,341円 )
7日目

詳細情報

基本情報

スエカゲツール社のトルクレンチ(プレセット形) 3/8DR.絶縁トルクレンチ 9.5mm 266mm シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8DR.絶縁トルクレンチ 9.5mm 266mmの型番EW3525のページです。 型番EW3525に関する仕様情報を記載しております。
3/8DR.絶縁トルクレンチ 9.5mm 266mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8DR.絶縁トルクレンチ 9.5mm 266mm
3/8DR.絶縁トルクレンチ 9.5mm 388mm
3/8"DR×222mm絶縁ラチェットハンドルEA560WP-1
絶縁工具 トルクレンチ 3/8
3/8"DR絶縁ラチェットハンドルEA640RF-3
3/8SQ絶縁ラチェットハンドル
メーカースエカゲツールスエカゲツールエスコTECH-EVエスコクニペックス
通常価格46,674円54,009円18,323円27,352円34,246円16,593円
通常出荷日7日目7日目1日目4日目1日目在庫品1日目
トルク調整範囲(N・m)5~2510~50----
全長(mm)266-----
JANコード49895306105444989530615471----
トラスココード353-8330693-6792----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットハンドル(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました