17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレス丸のこ_1

通常単価(税別)
19,81659,546
税込単価
21,79865,501
通常出荷日:4日目

【特長】・木材の切断に【材質】・ポリアミド樹脂(PA)

  • バッテリー電圧(V)
    18
  • 適合チップソー(mm)穴径
    20
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)

ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

切込深度(mm)

切込深度(mm)45°

切込深度(mm)90°

本体色

本体寸法(mm)

無負荷回転数(min[[の-1乗]])

適合チップソー(mm)外径

質量(g)

最小発注数量
4059952610658
568-1214
57
41
57
-
345×256×174
5000
165
2900.0
1個
4059952578002
568-1210
70
49
70
-
420×291×207
5000
184~190
4100.0
1個
4053423234572
568-1218
53
36
53
グリーン
315×266×181
4300
160
2900.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,830
( 42,713 )
4日目
59,546
( 65,501 )
4日目
19,816
( 21,798 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木材の切断に
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレス丸のこ_1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレス丸のこ_1
コードレス丸のこ18V
18Vコードレス丸のこ+バッテリー充電器セット
クロスカットガイドレール 740mm
クロスカットガイドレール 300mm
コードレス丸のこ_2
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュHiKOKI(旧日立工機)
通常価格19,816-24,30658,719 -25,17419,96633,306
通常出荷日4日目4日目5日目4日目4日目7日目
バッテリー電圧(V)181818---
適合チップソー(mm)穴径202020---
材質1ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂アルミニウムアルミニウム-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト