ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

精密セラミックポイント 円筒

通常単価(税別)
498
税込単価
548
通常出荷日:4日目

【特長】・特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。・ 荒削りから中研磨まで対応可能な優れ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SMPS615
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SMPS615の仕様・寸法情報

JANコード
4949130155012
トラスココード
653-9696
外径(mm)
6
最高使用回転数(rpm)
30000
軸径(mm)
3
幅(mm)
16
粒度(#)
1000
質量(g)
3.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SMPS615
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
498
( 548 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。
・ 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密セラミックポイント 円筒の型番SMPS615のページです。 型番SMPS615に関する仕様情報を記載しております。
精密セラミックポイント 円筒のレビュー
この商品のレビューはありません

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト