ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

熱風溶接機 PHW7-7B型

通常単価(税別)
217,462円
税込単価
239,208円
通常出荷日:5日目

【特長】・カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。・無段階温調内蔵です。(常温~650℃...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PHW7-7B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PHW7-7Bの仕様・寸法情報

電源(V)
単相100
容量(kW)
1.37
JANコード
4949979560749
質量(g)
1800.0
トラスココード
686-7079
電源コード長さ(m)
3
風圧(Pa)
3000
風量(L/分)
230
熱風温度(℃)
常温~650
材質1
ステンレス(SUS304)●セラミック●ポリアミド樹脂●PTFE樹脂●電子部品●硝子エポキシ基板●銅線●雲母●PE製ホース

型番リスト

表示件数
型番
PHW7-7B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
217,462円
( 239,208円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。
・無段階温調内蔵です。(常温~650℃)
・各種溶接用ノズルを取り揃えています。
【用途】
・熱可塑性プラスチックの溶接に。
【材質】
・ステンレス(SUS304)●セラミック●ポリアミド樹脂●PTFE樹脂●電子部品●硝子エポキシ基板●銅線●雲母●PE製ホース

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱風溶接機 PHW7-7B型の型番PHW7-7Bのページです。 型番PHW7-7Bに関する仕様情報を記載しております。
熱風溶接機 PHW7-7B型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱風溶接機 PHW7-7B型
据付型熱風ヒーター PHS100N型
据付型熱風ヒーター PHS50N型
据付型熱風ヒーター PHS30N型
熱風機
熱風炉 887B 100V 平型プラグ
メーカーパーカーコーポレーションパーカーコーポレーションパーカーコーポレーションパーカーコーポレーションgoot(太洋電機産業)白光
通常価格217,462円139,961円124,943円76,252円1,410円 -400,250円
通常出荷日5日目4日目4日目4日目2日目〜7日目
電源(V)単相100三相200~230三相200~230単相200~230--
容量(kW)1.377.5~9.94.95~6.552.7~3.55--
JANコード4949979560749494997956021349499795601834949979560138--
質量(g)1800.02600.01800.0800.0--
トラスココード686-7079480-0686480-7086480-7084--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました