ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ハイパートヨロンホース HPTタイプ
トヨックス
手廻しポンプ
工進
一般圧力計 A型
右下精器製造
  • <
  • >

ガス管用鉄フォーマー 27.2R82

通常単価(税別)
114,704円
税込単価
126,174円
通常出荷日:11日目

【特長】・コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能。・治具の交換がかんたん。【用途】・建築金物業、油圧...

詳細を確認
  • 寸法
    Φ27.2×R82
  • 質量(g)
    4000.0
  • トラスココード
    466-9294

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GF034R82
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GF034R82の仕様・寸法情報

寸法
Φ27.2×R82
質量(g)
4000.0
トラスココード
466-9294
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
GF034R82
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
114,704円
( 126,174円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能。
・治具の交換がかんたん。
【用途】
・建築金物業、油圧配管業。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガス管用鉄フォーマー 27.2R82の型番GF034R82のページです。 型番GF034R82に関する仕様情報を記載しております。
ガス管用鉄フォーマー 27.2R82のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス管用鉄フォーマー 27.2R82
1/2″ベンダーシュー(EA275R,H)
ラチェット式チューブベンダー(銅・鋼・ステンレス管用) 35180R
チューブベンダー(銅管用)
1/2" スプリングベンダー
1/2″レバー式チューブベンダー
メーカー大同興業エスコリジッドVIRAXエスコエスコ
通常価格114,704円9,692円126,495円30,356円586円21,585円
通常出荷日11日目3日目1日目1日目3日目2日目
寸法Φ27.2×R82-----
質量(g)4000.0-----
トラスココード466-9294-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました