ファクトリーサプライ用品技術窓口

クラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレード プラス2X157

通常単価(税別)
1,209円
税込単価
1,330円
通常出荷日:1日目

【特長】・Take it easy 色分けシステム・先細りブレード・1000V対応個別検品済・完全絶...

詳細を確認
  • 刃先
    PH 2
  • JANコード
    4013288228536
  • トラスココード
    680-1155
  • 質量(g)
    11.000
  • 材質1
    特殊合金鋼
  • 全長(mm)
    157

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

006511
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

006511の仕様・寸法情報

刃先
PH 2
JANコード
4013288228536
トラスココード
680-1155
質量(g)
11.000
材質1
特殊合金鋼
全長(mm)
157

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
006511
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,209円
( 1,330円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Take it easy 色分けシステム
・先細りブレード
・1000V対応個別検品済
・完全絶縁仕様
・ローレット付
【用途】
・電気工事
【材質】
・特殊合金鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレード プラス2X157の型番006511のページです。 型番006511に関する仕様情報を記載しております。
クラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレード プラス2X157のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレード プラス2X157
クラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレード マイナス2.5X157
クラフトフォームコンパクト 60I/7 TIE
絶縁ドライバーセット“2 Go”
絶縁ナットドライバー“190IVDE”
クラフトフォームプラスVDEドライバー
メーカーWERAWERAWERAWERAWERAWERA
通常価格1,209円897円13,030円23,624円3,324円2,548円 -
通常出荷日1日目1日目9日目1日目1日目1日目〜
刃先PH 2[[-]]2.5----
JANコード40132882285364013288228420401328822966340132881878264013288032485-
トラスココード680-1155695-3862695-4447856-7254796-0654-
質量(g)11.0009.000260.000119892.400-
材質1特殊合金鋼特殊合金鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました