ファクトリーサプライ用品技術窓口

クラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレード マイナス2.5X157

通常単価(税別)
811
税込単価
892
通常出荷日:1日目

【特長】・刃先による色分けとサイズ刻印がされたTake it easy 色分けシステムを備えています...

詳細を確認
  • 刃先
    [[-]]2.5
  • JANコード
    4013288228420
  • トラスココード
    695-3862
  • 質量(g)
    9.000
  • 材質1
    特殊合金鋼
  • 全長(mm)
    157
  • 被覆なし部軸径(mm)
    2.5

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

006500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

006500の仕様・寸法情報

刃先
[[-]]2.5
JANコード
4013288228420
トラスココード
695-3862
質量(g)
9.000
材質1
特殊合金鋼
全長(mm)
157
被覆なし部軸径(mm)
2.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
006500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
811
( 892 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先による色分けとサイズ刻印がされたTake it easy 色分けシステムを備えています。
・先細りブレードです。
・1000V対応個別検品済です。
・完全絶縁仕様
・ローレット付
【用途】
・電気工事
【材質】
・特殊合金鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレード マイナス2.5X157の型番006500のページです。 型番006500に関する仕様情報を記載しております。
クラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレード マイナス2.5X157のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレード マイナス2.5X157
クラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレード プラス2X157
絶縁ドライバーセット“2 Go”
絶縁ナットドライバー“190IVDE”
クラフトフォームプラスVDEドライバー
絶縁トルクドライバーセット 5本組 (0.8~5.0Nm用)
メーカーWERAWERAWERAWERAWERAWIHA
通常価格8111,25822,3512,7213,460 -26,219
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
刃先[[-]]2.5PH 2----
JANコード4013288228420401328822853640132881878264013288032485--
トラスココード695-3862680-1155856-7254796-0654--
質量(g)9.00011.000119892.400--
材質1特殊合金鋼特殊合金鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト