17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ

通常単価(税別)
10,46424,082特別価格
税込単価
11,51026,490特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・軽くてサビにくいアルミ製消火器です。・アルミを採用することで総重量を約20%減量し、より扱い...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    消火器
  • 仕様
    蓄圧式
  • 消化剤タイプ
    粉末
  • 材質1
    本体:アルミニウム製
  • 設計標準使用期限
    10年
  • 使用温度範囲 (℃)
    -30+40
  • 内容量
    1本

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

ストップ機能

放射時間

(秒)

薬剤量

(kg)

JANコード

トラスココード

高さ(mm)

放射距離(m)

質量(g)

詳細仕様

内容量

最小発注数量
約13
1.2
4562410910097
773-0527
385
3~5
2000.0
マンション・ビル・一般工場等、リサイクルシール付
1本
1個
約14
3
4589998361905
114-9035
440
3~6
3900
マンション・ビル・一般工場等
1本
1個
約15
3.5
4589998360977
696-6064
505
4~8
4600
マンション・ビル・一般工場等
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,8707,668
( 8,435 )
1日目
10,4647,072
( 7,779 )
4日目
24,082
( 26,490 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くてサビにくいアルミ製消火器です。
・アルミを採用することで総重量を約20%減量し、より扱いやすさを実現しています。
・アルミ地を活かした継ぎ目のない美しいフォルムです。
・視認しやすい書体と色使いのユニバーサルデザインを採用しています。
【用途】
・業務用。
・適用火災:普通火災・油火災・電気火災。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモのレビュー
この商品のレビューはありません

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト