ファクトリーサプライ用品技術窓口

PACKOUT 扇風機

通常単価(税別)
25,744円
税込単価
28,318円
通常出荷日:11日目

【特長】・高性能で優れた冷却・最大風速550m/min、最大風量1444m3/hです。・無段変速ダイヤ...

詳細を確認
  • JANコード
    4573592032491
  • 質量(g)
    2910.0
  • トラスココード
    698-6675
  • ハネ径(cm)
    17.7
  • 奥行(mm)
    243
  • 高さ(mm)
    410
  • 色
    レッドxブラック
  • 電源(V)
    DC18、AC100~240
  • 幅(mm)
    250
  • 風量調節
    3段階
  • 材質1
    樹脂他
  • 最大風量([[M3]]/min)(50Hz)
    1444
  • 最大風量([[M3]]/min)(60Hz)
    1444

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

M18-AFG2-0-APJ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M18-AFG2-0-APJの仕様・寸法情報

JANコード
4573592032491
質量(g)
2910.0
トラスココード
698-6675
ハネ径(cm)
17.7
奥行(mm)
243
高さ(mm)
410
色
レッドxブラック
電源(V)
DC18、AC100~240
幅(mm)
250
風量調節
3段階
材質1
樹脂他
最大風量([[M3]]/min)(50Hz)
1444
最大風量([[M3]]/min)(60Hz)
1444
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
M18-AFG2-0-APJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,744円
( 28,318円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能で優れた冷却
・最大風速550m/min、最大風量1444m3/hです。
・無段変速ダイヤルによる優れた風力制御性があります。
・風力100%で3時間を超える稼働時間を実現 (5.0Ahバッテリー装着時)しました。
・風力19%の微風モードで、 80時間を連続稼働可能 (5.0Ahバッテリー装着時)
・携帯性と汎用性で万能
・PACKOUTツールボックス及びマウンティングプレートの取り付けによる、簡単な移動と壁設置
・300°ヘッド回転で自由な風向調整
・AC電源使用可能で稼働時間アップ(市販メガネ式ACアダプターを使用してください)
・軽量で頑丈
【用途】
・様々な用途でご使用頂けます
【材質】
・樹脂他
【セット内容】
・ケースなし

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PACKOUT 扇風機の型番M18-AFG2-0-APJのページです。 型番M18-AFG2-0-APJに関する仕様情報を記載しております。
PACKOUT 扇風機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PACKOUT 扇風機
大型USB扇風機
小型クランプ扇風機
扇風機 ハンディファン BP533
デュアル工事用充電扇風機
扇風機(壁掛式/首振り)
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)サンワサプライサンワサプライグリーンクロスPanasonicエスコ
通常価格25,744円10,545円8,254円3,587円16,167円26,580円
通常出荷日11日目2日目2日目11日目2日目2日目
JANコード4573592032491-----
質量(g)2910.0-----
トラスココード698-6675-----
ハネ径(cm)17.7-----
奥行(mm)243-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

扇風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました