ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型床置ファンフィルタユニット

通常単価(税別)
534,459円
税込単価
587,905円
通常出荷日:9日目

【特長】・最大処理風量14M3/minの小型仕様です。・最小風量(6M3/min)時は43db、最大風...

詳細を確認
  • トラスココード
    389-4345
  • 質量(g)
    50000.0
  • 品名
    小型床置ファンフィルタユニット

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KFC-15H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KFC-15Hの仕様・寸法情報

トラスココード
389-4345
質量(g)
50000.0
品名
小型床置ファンフィルタユニット
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
KFC-15H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
534,459円
( 587,905円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大処理風量14M3/minの小型仕様です。
・最小風量(6M3/min)時は43db、最大風量(14M3/min)時は56dBと比較的低騒音設計です。
・風量は6M3/min、10M3/min、12M3/min、14M3/minの4段階に切替出来ます。
・オプションの排気ダクト板を使用することで、ブースの外に製品を置くことが出来ます。
・フィルタの構成を除菌酵素HEPAフィルタ・抗菌プレフィルタへ変更が可能です。
・設置工事が不要です。(設置場所に置いて電源を接続するだけ)。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型床置ファンフィルタユニットの型番KFC-15Hのページです。 型番KFC-15Hに関する仕様情報を記載しております。
小型床置ファンフィルタユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型床置ファンフィルタユニット
ダクトバンド
ファンフィルタユニット(風量調整つまみ付)
(消耗品)交換用プレフィルター 10枚入り
ポータブルエアシャワーKAS-SS08用プレフィルタ
ポータブルエアシャワー用キャスター付ベース
メーカーコトヒラ工業コトヒラ工業コトヒラ工業コトヒラ工業コトヒラ工業コトヒラ工業
通常価格534,459円7,884円130,817円37,386円8,334円32,769円
通常出荷日9日目26日目7日目9日目6日目4日目
トラスココード389-4345149-4416683-5845362-9901793-0364458-6760
質量(g)50000.01000.0003000.0300.000100.02000.0
品名小型床置ファンフィルタユニットダクトφ38×2m----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました