ファクトリーサプライ用品技術窓口

油圧ベンダーリバースセット

通常単価(税別)
106,642円
税込単価
117,306円
通常出荷日:2日目

【特長】・本体・樹脂ケース・シュー:3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、7/8″・ガイド:1/4″...

詳細を確認
  • JANコード
    4528422445248
  • トラスココード
    272-7062
  • セット内容
    本体、樹脂ケース・シュー:3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、7/8″、ガイド:1/4″~5/8″兼用、3/4″~7/8″兼用、リバースアダプター

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA512HB-S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA512HB-Sの仕様・寸法情報

JANコード
4528422445248
トラスココード
272-7062
セット内容
本体、樹脂ケース・シュー:3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、7/8″、ガイド:1/4″~5/8″兼用、3/4″~7/8″兼用、リバースアダプター
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA512HB-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
106,642円
( 117,306円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体
・樹脂ケース
・シュー:3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、7/8″
・ガイド:1/4″~5/8″兼用 3/4″~7/8″兼用
・リバースアダプター

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油圧ベンダーリバースセットの型番TA512HB-Sのページです。 型番TA512HB-Sに関する仕様情報を記載しております。
油圧ベンダーリバースセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油圧ベンダーリバースセット
油圧ベンダーセット
電動式直管ベンダー
油圧パイプベンダー
MCC コードレス鉄筋カッタ替刃
RB N42・67M替ローラ
メーカータスコタスコタスコ泉精器製作所MCCコーポレーションレッキス工業
通常価格106,642円91,413円902,213円152,790円 -6,663円4,833円
通常出荷日2日目2日目2日目1日目〜6日目6日目
JANコード452842244524845284224452314528422465994---
トラスココード272-7062272-7085272-7073---
セット内容本体、樹脂ケース・シュー:3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、7/8″、ガイド:1/4″~5/8″兼用、3/4″~7/8″兼用、リバースアダプター本体、樹脂ケース・シュー:3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、7/8″、ガイド:1/4″~5/8″兼用、3/4″~7/8″兼用----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました