ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |
|
ミスミ 連結樹脂台車400×680(ナイロン車輪タイプ) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
【特長】
・本体・樹脂ケース・シュー:3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、7/8″・ガイド:1/4″~5/8″兼用 3/4″~7/8″兼用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

マキタ
40Vmaxリチウムイオンバッテリ
0通常価格(税別):17,490円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,522円~

ベッセル
電ドラボール USBケーブル+ビット1本付
0通常価格(税別):5,732円~

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):5,067円

サンコーミタチ
電動工具用カーボンブラシ ミタチ
4.5通常価格(税別):584円~

遠藤工業
ツールバランサー(ロープ径2mm)
4.5通常価格(税別):6,174円~