ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブレードホルダ(ツールレス)レシプロソー刃用

通常単価(税別)
2,741円
税込単価
3,015円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ブレードホルダ(ツールレス)レシプロソー刃用・ブレード押さえに

  • JANコード
    4960673767296
  • 質量(g)
    35.000
  • トラスココード
    206-5233
  • 種類
    レシプロソー刃用

ご注意

  • 指定された用途以外では使用しないで下さい。
  • 使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい。
  • 適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

B-6078225
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

B-6078225の仕様・寸法情報

JANコード
4960673767296
質量(g)
35.000
トラスココード
206-5233
種類
レシプロソー刃用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-6078225
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,741円
( 3,015円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ブレードホルダ(ツールレス)レシプロソー刃用
・ブレード押さえに

ご注意

  • 指定された用途以外では使用しないで下さい。
  • 使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい。
  • 適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブレードホルダ(ツールレス)レシプロソー刃用の型番B-6078225のページです。 型番B-6078225に関する仕様情報を記載しております。
ブレードホルダ(ツールレス)レシプロソー刃用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブレードホルダ(ツールレス)レシプロソー刃用
充電式レシプロソー DRJ11XR(18V)
レシプロソー用刃
レシプロソー用 ブレードホルダ 6076985
レシプロソー用ブレードホルダ(No.6076985)
レシプロソー(18V・本体のみ)
メーカー京セラ京セラPanasonic京セラリョービデウォルト
通常価格2,741円63,849円4,393円 -1,976円1,976円36,827円
通常出荷日1日目1日目1日目6日目6日目19日目
JANコード49606737672964960673616129----
質量(g)35.0001800----
トラスココード206-5233387-2456----
種類レシプロソー刃用-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました