ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

φ30排水ホース 30m (樹脂芯タイプ) TO-192SH/30-30

通常単価(税別)
25,514円
税込単価
28,065円
通常出荷日:11日目

【特長】・内菅がフラットでスムーズに排水できます・ハサミやナイフで簡単にカット可能です・柔軟性に優れ、...

詳細を確認
  • ホースインナーの接続は塩ビ用接着剤を使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TO-192SH-30-30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TO-192SH-30-30の仕様・寸法情報

外径(mm)
φ34
長さ(m)
30
内径(mm)
φ30
質量(g)
3720.000
トラスココード
692-2845
材質1
チューブ材:軟質PVC
材質2
補強線:PP
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TO-192SH-30-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,514円
( 28,065円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内菅がフラットでスムーズに排水できます
・ハサミやナイフで簡単にカット可能です
・柔軟性に優れ、曲げ作業がスムーズにできます
・オール樹脂製のため軽量です
【用途】
・一般雑排水に
【材質】
・チューブ材:軟質PVC
・補強線:PP

ご注意

  • ホースインナーの接続は塩ビ用接着剤を使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ30排水ホース 30m (樹脂芯タイプ) TO-192SH/30-30の型番TO-192SH-30-30のページです。 型番TO-192SH-30-30に関する仕様情報を記載しております。
φ30排水ホース 30m (樹脂芯タイプ) TO-192SH/30-30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ30排水ホース 30m (樹脂芯タイプ) TO-192SH/30-30
φ30排水ホース 15m (樹脂芯タイプ) TO-192SH/30-15
φ38排水ホース 20m (樹脂芯タイプ) TO-192UH/38-20
φ38排水ホース 10m (樹脂芯タイプ) TO-192UH/38-10
フレキシブルふっ素樹脂ホース 柔軟タイプ
フレキシブルふっ素樹脂ホース
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOミスミミスミ
通常価格25,514円15,532円32,460円18,528円--
通常出荷日11日目11日目11日目7日目5日目3日目
外径(mm)φ34φ34φ44φ44--
長さ(m)30152010--
内径(mm)φ30φ30φ38φ38--
質量(g)3720.0001860.0002640.0001320.000--
トラスココード692-2845692-2844545-8357545-7783--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました