ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

φ30排水ホース 15m (樹脂芯タイプ) TO-192SH/30-15

通常単価(税別)
13,540
税込単価
14,894
通常出荷日:11日目

【特長】・内菅がフラットでスムーズに排水できます・ハサミやナイフで簡単にカット可能です・柔軟性に優れ、...

詳細を確認
  • ホースインナーの接続は塩ビ用接着剤を使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TO-192SH-30-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TO-192SH-30-15の仕様・寸法情報

外径(mm)
φ34
長さ(m)
15
内径(mm)
φ30
JANコード
4549864145350
質量(g)
1860.000
トラスココード
692-2844
材質1
チューブ材:軟質PVC
材質2
補強線:PP

型番リスト

表示件数
型番
TO-192SH-30-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,540
( 14,894 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内菅がフラットでスムーズに排水できます
・ハサミやナイフで簡単にカット可能です
・柔軟性に優れ、曲げ作業がスムーズにできます
・オール樹脂製のため軽量です
【用途】
・一般雑排水に
【材質】
・チューブ材:軟質PVC
・補強線:PP

ご注意

  • ホースインナーの接続は塩ビ用接着剤を使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ30排水ホース 15m (樹脂芯タイプ) TO-192SH/30-15の型番TO-192SH-30-15のページです。 型番TO-192SH-30-15に関する仕様情報を記載しております。
φ30排水ホース 15m (樹脂芯タイプ) TO-192SH/30-15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ30排水ホース 15m (樹脂芯タイプ) TO-192SH/30-15
φ38排水ホース 20m (樹脂芯タイプ) TO-192UH/38-20
φ38排水ホース 10m (樹脂芯タイプ) TO-192UH/38-10
φ30排水ホース 30m (樹脂芯タイプ) TO-192SH/30-30
フレキシブルふっ素樹脂ホース 柔軟タイプ
フレキシブルふっ素樹脂ホース
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOミスミミスミ
通常価格13,54030,58817,94824,511--
通常出荷日11日目11日目7日目11日目5日目3日目
外径(mm)φ34φ44φ44φ34--
長さ(m)15201030--
内径(mm)φ30φ38φ38φ30--
JANコード454986414535045498641390764549864139106---
質量(g)1860.0002640.0001320.0003720.000--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました