17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

スパイラルステップドリル(2枚刃)【3個入り】

通常単価(税別)
20,00134,146
税込単価
22,00137,561
通常出荷日:1日目

【特長】・CBN研磨とスパイラルフルートによりビビりを最小限に抑えて高い切削性能を発揮します。・スパイ...

詳細を確認
  • ※従来品101026Eとはケースが異なるのみで中身は同じです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

材質1

最小発注数量
4007140155535
705-8015
コバルトハイス
1パック

3個入り

4007140147998
705-8014
ハイス
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,146
( 37,561 )
1日目
20,001
( 22,001 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CBN研磨とスパイラルフルートによりビビりを最小限に抑えて高い切削性能を発揮します。
・スパイラルフルートにより長い切り屑でも排出がスムーズです。
・切り屑が詰まりづらいので切り刃が長持ちする且つワークに傷や痕が残りづらいです。
・ケース付きなので収納や管理に便利です。
【用途】
・被削材:鉄板(強度1100N/mm[[の2乗]]以下の物)・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック
【材質】
・コバルトハイス
【セット内容】
・101050-9E、101051E、101052E、リサイクルプラスチック製ケース

ご注意

  • ※従来品101026Eとはケースが異なるのみで中身は同じです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパイラルステップドリル(2枚刃)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパイラルステップドリル(2枚刃)
スパイラルステップドリル(2枚刃) アルティメットカット ルナテックコーティング
ステップドリル(3枚刃)
“スパイラルステップドリル”(2枚刃チタンコーティングタイプ)
電動ドリル用六角シャンク スパイラルステップドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)
ハイスステップドリル(2枚刃)
メーカーRUKORUKORUKOトラスコ中山トップ工業ミヤナガ
通常価格20,001-8,546 -25,8268,985 -8,454 -6,369
通常出荷日1日目19日目1日目2日目〜在庫品1日目〜4日目
シャンク形状三面取三面取三面取---
刃数(枚)223---
段幅(mm)44----
表面処理ノンコーティングRUnaTECコーティングノンコーティング---
質量(g)610.000-660.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステップドリル・タケノコドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト