ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステップドリル(3枚刃)【3個入り】

通常単価(税別)
25,826
税込単価
28,409
通常出荷日:1日目

【特長】・3枚刃仕様により、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です【用途】・被削材:鉄板(強度...

詳細を確認
  • 従来品101326とはケースが異なるのみで中身は同じです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

101326RO
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

101326ROの仕様・寸法情報

JANコード
4007140389510
トラスココード
699-0690
シャンク形状
三面取
刃数(枚)
3
表面処理
ノンコーティング
質量(g)
660.000
材質1
ハイス
-
-

型番リスト

表示件数
型番
101326RO
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,826
( 28,409 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3枚刃仕様により、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です
【用途】
・被削材:鉄板(強度900N/mm[[の2乗]]以下の物)・真鍮・アルミ・プラスチック
【材質】
・ハイス
・101-350-9、101-351、101-352、リサイクルプラスチック製ケース

ご注意

  • 従来品101326とはケースが異なるのみで中身は同じです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステップドリル(3枚刃)の型番101326ROのページです。 型番101326ROに関する仕様情報を記載しております。
ステップドリル(3枚刃)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステップドリル(3枚刃)
スパイラルステップドリル(2枚刃)
スパイラルステップドリル(2枚刃) アルティメットカット ルナテックコーティング
樹脂用ステップドリル(2枚刃タイプ)
ナイスマイティスパイラルステップドリル(ストレートシャンク・3枚刃・チタンコーティング)
ナイスマイティスパイラルステップドリル(六角軸・3枚刃・チタンコーティング)
メーカーRUKORUKORUKOトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格25,82620,001 -8,546 -17,45014,298 -9,526 -
通常出荷日1日目1日目19日目1日目1日目〜1日目〜
JANコード4007140389510-----
トラスココード699-0690-----
シャンク形状三面取三面取三面取---
刃数(枚)322---
表面処理ノンコーティングノンコーティングRUnaTECコーティング---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステップドリル・タケノコドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト