ファクトリーサプライ用品技術窓口

リークディテクタ

通常単価(税別)
47,504円
税込単価
52,254円
通常出荷日:5日目

【特長】・前機種より自動感度切替モード、ピークホールドモードを引き継ぎました・デジタル液晶モニター採用...

詳細を確認
  • トラスココード
    710-2271
  • 奥行(mm)
    35
  • 高さ(mm)
    200
  • JANコード
    4991756390681
  • 質量(g)
    464.000
  • 材質1
    樹脂
  • 材質2
    銅
  • 対象ガス
    フロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LD330
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LD330の仕様・寸法情報

トラスココード
710-2271
奥行(mm)
35
高さ(mm)
200
JANコード
4991756390681
質量(g)
464.000
材質1
樹脂
材質2
銅
対象ガス
フロン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
LD330
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,504円
( 52,254円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・前機種より自動感度切替モード、ピークホールドモードを引き継ぎました
・デジタル液晶モニター採用で視認性が向上しました
・新たに手動ゼロリセット機能を追加し、作業性がアップしました
・高感度3g/年で微細な漏れも検出可能です
・外付けLEDライト搭載、UVライト切替可能で蛍光剤の発見も対応できます
・最大連続使用時間約12時間で長時間作業が可能です
・-10℃から使用ができるため寒冷地でも作業が可能です
【用途】
・大型冷凍冷蔵庫、大型空調機器、パッケージエアコン、ショーケースなどの冷媒漏えい検知に
【材質】
・樹脂
・銅

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リークディテクタの型番LD330のページです。 型番LD330に関する仕様情報を記載しております。
リークディテクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リークディテクタ
高感度リークディテクタ D-TEK3
赤外線式 超高性能リークディテクタ D-TEK Stratus
D-TEK3 CO2
赤外線式 超高性能リークディテクタ D-TEK Stratus CO2
交換用センサ-(フィルタ付)
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格47,504円169,137円265,714円194,706円292,144円18,565円
通常出荷日5日目4日目5日目2日目5日目4日目
トラスココード710-2271348-2544635-5408352-3480635-5407198-0655
奥行(mm)3554585458-
高さ(mm)200224265224265-
JANコード4991756390681499175636439249917563815974991756364408-4991756169782
質量(g)464.000440.000500.000440.000500.000406.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました