ファクトリーサプライ用品技術窓口

ABC粉末消火器(蓄圧式)プレミア高性能型

通常単価(税別)
22,958円
税込単価
25,254円
通常出荷日:7日目

【特長】・ハイグレードな消火薬剤であるリン酸アンモニウムを多く含み、より高い再燃防止作用と負触媒作用を...

詳細を確認
  • JANコード
    4944424101447
  • トラスココード
    397-5825
  • 質量(g)
    4100
  • 材質1
    アルミ
  • 高さ(mm)
    484
  • 放射距離(m)
    3~6
  • 設計標準使用期限
    10年
  • 放射時間(秒)
    13
  • 薬剤量(kg)
    3

ご注意

  • 定期点検を実施してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

90-3K414-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

90-3K414-1の仕様・寸法情報

JANコード
4944424101447
トラスココード
397-5825
質量(g)
4100
材質1
アルミ
高さ(mm)
484
放射距離(m)
3~6
設計標準使用期限
10年
放射時間(秒)
13
薬剤量(kg)
3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
90-3K414-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,958円
( 25,254円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイグレードな消火薬剤であるリン酸アンモニウムを多く含み、より高い再燃防止作用と負触媒作用を発揮します。
・リン酸アンモニウムを90%以上含有しています。
・アルミ製容器で軽いため、非常に扱いやすく腐食にも強いです。
【用途】
・適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 定期点検を実施してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ABC粉末消火器(蓄圧式)プレミア高性能型の型番90-3K414-1のページです。 型番90-3K414-1に関する仕様情報を記載しております。
ABC粉末消火器(蓄圧式)プレミア高性能型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ABC粉末消火器(蓄圧式)プレミア高性能型
ABC粉末消火器 蓄圧式
ABC粉末消火器 加圧式
消火器用格納箱 NB-50
消火訓練用器具 ケスンダー(R2)
金属火災用消火器具 ナトレックス
メーカー日本ドライケミカル日本ドライケミカル日本ドライケミカル日本ドライケミカル日本ドライケミカル日本ドライケミカル
通常価格22,958円12,814円9,339円69,336円26,950円103,072円
通常出荷日7日目5日目5日目4日目7日目7日目
JANコード494442410144749444241016764944424101652-4944424400625-
トラスココード397-5825692-9758692-9755857-9443576-4697576-3221
質量(g)41003000.04100300002800.08400.0
材質1アルミアルミアルミスチール--
高さ(mm)4844714651150510585

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました