17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フロンみはりIR

通常単価(税別)
608,362
税込単価
669,198
通常出荷日:1日目

【特長】・赤外線式センサで他の雑ガスによる誤検知を最小限に抑制します・特定不活性ガス(R32、HFO1...

詳細を確認
  • トラスココード
    198-0629
  • 奥行(mm)
    44
  • 高さ(mm)
    101
  • 幅(mm)
    150
  • JANコード
    4991756343939
  • 質量(g)
    180.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FM025
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FM025の仕様・寸法情報

トラスココード
198-0629
奥行(mm)
44
高さ(mm)
101
幅(mm)
150
JANコード
4991756343939
質量(g)
180.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FM025
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
608,362
( 669,198 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤外線式センサで他の雑ガスによる誤検知を最小限に抑制します
・特定不活性ガス(R32、HFO1234yf、HFO1234ze)を含む、HFC/、HCFCに対応しています
・現場校正不要です
・任意で警報濃度設定可能です
・検知濃度が表示され、スローリークの発見も可能です
・検知ガスを設定して検知する高性能タイプです(精度±5%)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロンみはりIRの型番FM025のページです。 型番FM025に関する仕様情報を記載しております。
フロンみはりIRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロンみはりIR
フロンみはりIRブロードバンド
D-TEK3 CO2
高感度リークディテクタ D-TEK3
赤外線式 超高性能リークディテクタ D-TEK Stratus
リークディテクタ
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格608,362465,500185,728161,073253,16847,504
通常出荷日1日目1日目2日目4日目5日目5日目
トラスココード198-0629197-9061352-3480348-2544635-5408710-2271
奥行(mm)444454545835
高さ(mm)101101224224265200
幅(mm)150150595956-
JANコード499175634393949917563439464991756364408499175636439249917563815974991756390681
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました